PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série BCR 1946272000

Référence:

AVENTICS-1946272000

Visualisez les caractéristiques
BCR-TB-462-290-0NR-AL-X000

Spécifications

SouffletÀ 3 plis
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Diamètre de couvercle384 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.30 °
Course effective max.290 mm
Espace de montage radial min.510 mm
Hauteur de montage, min.114 mm
Hauteur de montage, maxi404 mm
Force min.43000 N
Force max.81000 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids9.3 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau bague de fixationAluminium
Matériau bague de serrageAluminium