Vérins à soufflet AVENTICS™ série BCR

Voir le catalogue
Les vérins à soufflet AVENTICS série BCR sont conçus pour des applications qui nécessitent des forces très élevées avec une bague de fixation (pas de couvercle) et des soufflets en élastomère de caoutchouc naturel pour un montage direct sur des surfaces de raccordement adaptées au système. Aussi, la géométrie de raccordement est librement configurable.

Your selection:
    double
    single
    triple
    Bellow actuator with mounting ring
    Single-acting, retracted without pressure
    107000 N
    108000 N
    114000 N
    137000 N
    140000 N
    141000 N
    207000 N
    219000 N
    229000 N
    390000 N
    78000 N
    80000 N
    81000 N
    124000 N
    131000 N
    136000 N
    257000 N
    265000 N
    277000 N
    41000 N
    43000 N
    44000 N
    64000 N
    65000 N
    67000 N
    84000 N
    90000 N
    8 bar
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    145 mm
    153 mm
    158 mm
    186 mm
    269 mm
    284 mm
    310 mm
    340 mm
    400 mm
    404 mm
    419 mm
    480 mm
    490 mm
    107 mm
    114 mm
    126 mm
    140 mm
    51 mm
    53 mm
    55 mm
    70 mm
    84 mm
    89 mm
    1 - 10 de 15 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Longueur de course
    Industrie
    Product Series
    Bellows
    Disponibilité
    Type de vérin à soufflet
    Fonction des vérins
    Force maxi.
    Force mini.
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    1944182000

    AVENTICS Série BCR 1944182000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 2 plis
    3 388,23 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1946272000

    AVENTICS Série BCR 1946272000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 3 plis
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1951182000

    AVENTICS Série BCR 1951182000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 2 plis
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1951282000

    AVENTICS Série BCR 1951282000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 3 plis
    5 255,12 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1957192000

    AVENTICS Série BCR 1957192000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 2 plis
    4 765,50 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1971132000

    AVENTICS Série BCR 1971132000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 1 pli
    4 706,25 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1971232000

    AVENTICS Série BCR 1971232000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 2 plis
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1971372000

    AVENTICS Série BCR 1971372000

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 3 plis
    6 705,96 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    2999696600

    AVENTICS Série BCR 2999696600

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 1 pli
    2 754,31 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    2999697010

    AVENTICS Série BCR 2999697010

    Longueur de courseIndustrieProduct SeriesBellowsDisponibilité
    IndustrieBCRÀ 2 plis
    9 471,70 $US
    AJOUTER À LA LISTE