AVENTICS™ Série BCR 1971132000

Référence:

AVENTICS-1971132000

4 706,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCR-SB-715-135-0NR-AL-X000

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Diamètre de couvercle638 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.131 mm
Espace de montage radial min.770 mm
Hauteur de montage, min.55 mm
Hauteur de montage, maxi186 mm
Force min.131000 N
Force max.229000 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids11.1 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau bague de fixationAluminium
Matériau bague de serrageAluminium