Spécifications
| Soufflet | À 2 plis |
| Type de construction | Vérin à soufflet avec bague de fixation |
| Principe de fonctionnement | A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Diamètre de couvercle | 638 mm |
| Angle d’inclinaison autorisé max. | 25 ° |
| Course effective max. | 221 mm |
| Espace de montage radial min. | 770 mm |
| Hauteur de montage, min. | 89 mm |
| Hauteur de montage, maxi | 310 mm |
| Force min. | 136000 N |
| Force max. | 207000 N |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Durabilité réduite pour une température supérieure à | 50 °C |
| Pression | 6 bar |
| Poids | 15.4 kg |
| Matériau soufflet | Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène |
| Matériau bague de fixation | Aluminium |
| Matériau bague de serrage | Aluminium |