AVENTICS™ Série BCR 2999696600

Référence:

AVENTICS-2999696600

2 754,31 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCR-SB-530-094-0NR-AL-X000

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Diamètre de couvercle451 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.92 mm
Espace de montage radial min.570 mm
Hauteur de montage, min.53 mm
Hauteur de montage, maxi145 mm
Force min.67000 N
Force max.107000 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids7.3 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau bague de fixationAluminium
Matériau bague de serrageAluminium