AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763533103
Référence:
Spécifications
| Nombre de bobines magnétiques | 1 |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Section du conducteur | 0.14 mm² |
| Câble-Ø | 4.8 mm |
| Longueur câble | 0.2 m |
| Indice de protection | IP65 |
| Circuit de protection | 43 V bidirectionnel |
| Raccordement électrique 1, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | Mini DIN |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | À 8 pôles |
| Connecteurs de distributeur | Connecteurs de distributeur |
| Selon norme | Similaire à la norme EN 175301-803, forme C |
| Tension de service CC | 24 V |
| Tolérance de tension CC | -20 % / +20 % |
| Affichage de statut DEL distributeur | Jaune |
| Vis de fixation | M2,5 avec fente |
| Couple de serrage des vis de fixation +0,05 | 0.25 Nm |
| Poids | 0.037 kg |
| Boîtier | Polyétherimide (PEI) |
| Joints | Caoutchouc au fluor |
| Câble | Polyuréthane (PUR) |