Ponts de connexion avec câble AVENTICS™ série CON-CB

Voir le catalogue
La série CON-CB d’AVENTICS avec câble propose des ponts de connexion qui offrent des raccordements multibroches variables et flexibles aux vannes individuelles des séries CD01-PA, 579/589 ainsi que pour d’autres bobines de forme C. Il est possible de raccorder jusqu’à 8 bobines avec un seul câble de raccordement.

Your selection:
    0.2 m
    5 m
    mini-DIN
    1
    1 - 2 de 2 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Longueur de câble
    Raccordement électrique
    Industrie
    Product Series
    Disponibilité
    Nombre de bobines
    Nombre de lignes
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    5763533103

    AVENTICS Ponts de connexion, série CON-CB 5763533103

    Longueur de câbleRaccordement électriqueIndustrieProduct SeriesDisponibilité
    0.2 mMini DINIndustrieCON CB With Cable
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5763533113

    AVENTICS Ponts de connexion, série CON-CB 5763533113

    Longueur de câbleRaccordement électriqueIndustrieProduct SeriesDisponibilité
    5 mIndustrieCON CB With Cable
    AJOUTER À LA LISTE