AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763533113

Référence:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Spécifications

Nombre de bobines magnétiques1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
Section du conducteur0.128 mm²
Câble-Ø4.8 mm
Longueur câble5 m
Indice de protectionIP65
Circuit de protection43 V bidirectionnel
Raccordement électrique 1, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 9 pôles
Connecteurs de distributeurConnecteurs de distributeur
Selon normeSimilaire à la norme EN 175301-803, forme C
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-20 % / +20 %
Affichage de statut DEL distributeurJaune
Vis de fixationM2,5 avec fente
Couple de serrage des vis de fixation +0,050.25 Nm
Poids0.2 kg
BoîtierPolyétherimide (PEI)
JointsCaoutchouc au fluor
CâblePolyuréthane (PUR)