PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8941054054

Référence:

AVENTICS-8941054054

Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M12B-5-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable4 mm
Ø max. du câble raccordable9 mm
ProtocolePROFIBUS DP
BlindageBlindé
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage B
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.06 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc en carbone fluoré