AVENTICS™ Connecteur terminal de données, Série CON-RD 8941054064
Référence:
Spécifications
| Type de construction | Connecteur rond |
| Protocole | PROFIBUS DP |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Indice de protection | IP67 |
| Raccordement électrique 1, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | À 4 pôles |
| Raccordement électrique 1, codage | Codage B |
| Sortie de câble | Droit |
| Sortie de câble équerre | 180° |
| Poids | 0.013 kg |
| Matériau boîtiers | Élastomère thermoplastique |