AVENTICS™ Connecteur terminal de données, Série CON-RD 8941054264

Référence:

AVENTICS-8941054264

19,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
ProtocoleCANopen, DeviceNet
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protectionIP67
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersÉlastomère thermoplastique