PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8942051612

Référence:

AVENTICS-8942051612

Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M12-5-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable6 mm
Ø max. du câble raccordable8 mm
ProtocoleCANopen, DeviceNet
BlindageBlindé
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.48 kg
Matériau boîtiersLaiton