AVENTICS™ Soufflette à air comprimé avec buse d’économie d’air R412010651

Référence:

AVENTICS-R412010651

76,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Spécifications

Niveau de pression acoustique70 dB
Débit nominal Qn100 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Poids par unité0.16 kg
Matériau boîtiersPolyamide