Pistolet à air comprimé AVENTICS™

Voir le catalogue
Les pistolets à air comprimé AVENTICS sont ergonomiques. La série est offerte en plusieurs styles, avec buse économique ou avec tube d’extension. La force de soufflage élevée, les commandes ergonomiques et confortables font des pistolets à air AVENTICS la solution idéale.

Your selection:
    100 l/min
    250 l/min
    Polyamide
    1 - 2 de 2 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Débit (l/min)
    Matériau du boîtier
    Industrie
    Product Series
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412010651

    AVENTICS Soufflette à air comprimé avec buse d’économie d’air R412010651

    Débit (l/min)Matériau du boîtierIndustrieProduct SeriesDisponibilité
    100 l/minPolyamideIndustrieCompressed Air Gun
    76,91 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412010659

    AVENTICS Soufflette à air comprimé avec tube de rallonge R412010659

    Débit (l/min)Matériau du boîtierIndustrieProduct SeriesDisponibilité
    250 l/minPolyamideIndustrieCompressed Air Gun
    21,47 $US
    AJOUTER À LA LISTE