AVENTICS™ Soufflette à air comprimé avec tube de rallonge R412010659

Référence:

AVENTICS-R412010659

21,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

Spécifications

Niveau de pression acoustique90 dB
Débit nominal Qn250 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Poids par unité0.16 kg
Matériau boîtiersPolyamide