AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011240
Référence:
Spécifications
| Type de raccordement | Soudure / sertissage |
| Ø min. du câble raccordable | 4 mm |
| Ø max. du câble raccordable | 16 mm |
| Blindage | non blindé |
| Température ambiante min. | -5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Courant max. | 0.125 |
| Indice de protection | IP65 |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | D-Sub |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | à 25 pôles |
| Sortie de câble | Coudé / droit |
| Sortie de câble équerre | 90°/180° |
| Poids | 0.042 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide |
| Housing material | Polyamide |