Connecteurs multipôle AVENTICS™ série CON-MP

Voir le catalogue
La série CON-MP d’AVENTICS propose des connecteurs multipôle avec connexion D-SUB pour l’auto-assemblage.

Your selection:
    Plug
    Socket
    D-Sub
    25-pin
    44-pin
    24 V DC
    unshielded
    50 °C
    -5 °C
    Multipole
    25-pin
    44-pin
    Contact bridges
    Multipole plug
    Soldering/crimping
    1 - 3 de 3 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type de raccordement électrique
    Raccordement électrique
    Nombre de pôles
    Codage
    Type de raccordement électrique 2
    Raccordement électrique 2
    Codage 2
    Tension de service des équipements
    Blindage
    Température ambiante maximale
    Température ambiante minimale
    Type de connecteur
    Nombre de fils
    Type d’accessoire
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412011240

    AVENTICS Connecteur multipôle, série CON-MP R412011240

    Type de raccordement électriqueRaccordement électriqueNombre de pôlesCodageType de raccordement électrique 2
    Prise femelleD-Sub25-pin
    129,84 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412011241

    AVENTICS Connecteur multipôle, série CON-MP R412011241

    Type de raccordement électriqueRaccordement électriqueNombre de pôlesCodageType de raccordement électrique 2
    ConnecteurD-Sub25-pin
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412011259

    AVENTICS Connecteur multipôle, série CON-MP R412011259

    Type de raccordement électriqueRaccordement électriqueNombre de pôlesCodageType de raccordement électrique 2
    Prise femelleD-Sub44-pin
    AJOUTER À LA LISTE