AVENTICS™ Connecteur multipôle, série CON-MP R412011259

Référence:

AVENTICS-R412011259

Visualisez les caractéristiques
CON-MP-FS/A-DSUB-44-SO/CR

Spécifications

Type de raccordementSoudure / sertissage
Ø min. du câble raccordable4 mm
Ø max. du câble raccordable16 mm
Blindagenon blindé
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Courant max.0.125
Indice de protectionIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageD-Sub
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 44 pôles
Sortie de câbleCoudé / droit
Sortie de câble équerre90°/180°
Poids0.042 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Housing materialPolyamide