AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020441

Référence:

AVENTICS-R412020441

Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-016-0500-1-PC-1-0-000-FRE-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course500 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinModèles : design spécial hygiène
RacleurRacleur compatible avec l’industrie alimentaire
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement11.5 mm
Énergie d'amortissement1 J
Poids 0 mm course0.034 kg
Poids +10 mm course0.0024 kg
Course maxi800 mm