AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020476
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6432 |
| Ø du piston | 20 mm |
| Course | 50 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M8 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Particularités du vérin | Modèles : design spécial hygiène |
| Racleur | Racleur compatible avec l’industrie alimentaire |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 166 N |
| Force du piston sortante | 198 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 13 mm |
| Énergie d'amortissement | 1.7 J |
| Poids 0 mm course | 0.063 kg |
| Poids +10 mm course | 0.0046 kg |
| Course maxi | 1100 mm |