AVENTICS™ Série BCC R412020583

Référence:

AVENTICS-R412020583

258,19 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Diamètre de couvercle78 mm
Caractéristique2 3/4x1
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.15 mm
Espace de montage radial min.95 mm
Hauteur de montage, min.50 mm
Hauteur de montage, maxi65 mm
Force min.1300 N
Force max.2600 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à70 °C
Pression6 bar
Poids0.45 kg
Matériau souffletCaoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couvercleAluminium