Actionneurs à soufflet AVENTICS™ série BCC

Pièces détachées
Voir le catalogue
Les vérins AVENTICS série BCC sont des vérins à soufflet dotés de pièces de montage amovibles. Les utilisateurs ont la possibilité de remplacer eux-mêmes les soufflets en caoutchouc. Montage par taraudage ou boulon fileté.

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 10 de 27 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Raccordement d’air comprimé
    Longueur de course
    Bellows
    Force maxi.
    Disponibilité
    Force mini.
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Série BCC 3999791030

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 2 plis11000 N
    437,25 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Série BCC R412000012

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 3 plis26000 N
    812,03 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Série BCC R412019469

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 3 plis11000 N
    454,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Série BCC R412020583

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/4À 1 pli2600 N
    258,19 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Série BCC R412020584

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 3/8À 1 pli5600 N
    271,09 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Série BCC R412020585

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 1 pli11200 N
    301,23 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Série BCC R412020586

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 1 pli18000 N
    449,66 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Série BCC R412020587

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 1 pli25500 N
    530,88 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Série BCC R412020588

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 1 pli38000 N
    576,05 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Série BCC R412020589

    Raccordement d’air compriméLongueur de courseBellowsForce maxi.Disponibilité
    G 1/2À 1 pli58000 N
    712,67 $US
    AJOUTER À LA LISTE