AVENTICS™ Série BCC R412020585

Référence:

AVENTICS-R412020585

301,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCC-SB-175-045-0CR-ST-G012

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre de couvercle153.5 mm
Caractéristique6x1
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.45 mm
Espace de montage radial min.190 mm
Hauteur de montage, min.50 mm
Hauteur de montage, maxi95 mm
Force min.4900 N
Force max.11200 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.90 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à70 °C
Pression6 bar
Poids2.5 kg
Matériau souffletCaoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé