PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série BCC R412020586

Référence:

AVENTICS-R412020586

449,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre de couvercle184 mm
Caractéristique8x1
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.65 mm
Espace de montage radial min.245 mm
Hauteur de montage, min.50 mm
Hauteur de montage, maxi115 mm
Force min.8000 N
Force max.18000 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids3.1 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé