PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série BCC R412020587

Référence:

AVENTICS-R412020587

530,88 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre de couvercle210 mm
Caractéristique10x1
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.85 mm
Espace de montage radial min.300 mm
Hauteur de montage, min.50 mm
Hauteur de montage, maxi135 mm
Force min.12000 N
Force max.25500 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids4.1 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé