AVENTICS™ Série BCC R412020589

Référence:

AVENTICS-R412020589

712,67 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCC-SB-400-100-0NR-ST-G012

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Diamètre de couvercle310 mm
Caractéristique14 1/2x1
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.100 mm
Espace de montage radial min.425 mm
Hauteur de montage, min.50 mm
Hauteur de montage, maxi150 mm
Force min.28000 N
Force max.58000 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids7.1 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé