AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412021849

Référence:

AVENTICS-R412021849

Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-016-0100-1-SC-1-0-000-SRT-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course100 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinVersion : modèle court
RacleurRacleur compatible avec l’industrie alimentaire
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.14 J
Poids 0 mm course0.034 kg
Poids +10 mm course0.0024 kg
Course maxi800 mm
FluideAir comprimé