PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série ST R422002211

Référence:

AVENTICS-R422002211

148,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
VVST-3/2SR-PAN

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Elément de commandemonostable
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeMontage sur panneau
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Type de fermeturenon verrouillable
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Force de commande min.11 N
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.25 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Vis de fixationM4 à six pans creux