PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000673

Référence:

AVENTICS-R452000673

269,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCI-DS-050-20-ST-NR

Spécifications

NormesBasé sur la norme ISO 21287
Ø du piston50 mm
Course20 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementà double effet avec rappel par ressort, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Particularités du vérinDu tenon version, Antirotation
Pression6,3 bar
Force du piston entrante730 N
Force du piston sortante1237 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort maxi82 N
Charge radiale de l'arbre6280 N
Max. charge radiale admissible sur le palier F pendant l'opération de commutation1500 N
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau couvercle avantAluminium