AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R480646372

Référence:

AVENTICS-R480646372

237,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-020-0080-1-SC-3-I-000-STD-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course80 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinVersion : modèle standard
RacleurRacleur compatible avec l’industrie alimentaire
Pression6,3 bar
Force du piston entrante166 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.120 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.23 J
Poids 0 mm course0.063 kg
Poids +10 mm course0.0046 kg
Course maxi1100 mm
FluideAir comprimé