AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R480651403

Référence:

AVENTICS-R480651403

206,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-016-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston16 mm
Course125 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinModèles : design spécial hygiène
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante109 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement11.5 mm
Énergie d'amortissement0.75 J
Poids 0 mm course0.034 kg
Poids +10 mm course0.0024 kg
Course maxi800 mm