AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R480651414

Référence:

AVENTICS-R480651414

241,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-020-0125-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston20 mm
Course125 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinModèles : design spécial hygiène
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante166 N
Force du piston sortante198 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement13 mm
Énergie d'amortissement1.3 J
Poids 0 mm course0.063 kg
Poids +10 mm course0.0046 kg
Course maxi1100 mm