AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R480651430

Référence:

AVENTICS-R480651430

280,29 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CSL-DA-025-0400-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston25 mm
Course400 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinModèles : design spécial hygiène
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement14 mm
Énergie d'amortissement1.9 J
Poids 0 mm course0.082 kg
Poids +10 mm course0.0055 kg
Course maxi1200 mm