PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668702

Référence:

AVENTICS-R480668702

155,71 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-025-0010-IC-0210016111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston25 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.3 J
Poids 0 mm course0.176 kg
Poids +10 mm course0.021 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C