AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668794

Référence:

AVENTICS-R480668794

132,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-016-0050-IC-0210200111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston16 mm
Course50 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM4
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante95 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.15 J
Poids 0 mm course0.079 kg
Poids +10 mm course0.016 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C