AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668853

Référence:

AVENTICS-R480668853

322,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-063-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston63 mm
Course5 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM10
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1837 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe1.3 J
Poids 0 mm course0.762 kg
Poids +10 mm course0.062 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C