AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668875
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 21287 |
| Ø du piston | 80 mm |
| Course | 100 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée |
| Filetage de la tige de piston - type | Taraudage |
| Filetage de la tige de piston | M12 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 2969 N |
| Force du piston sortante | 3167 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Course maxi | 25 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 80 °C |
| Taille de particule max. | 50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |