AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668884
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 21287 |
| Ø du piston | 100 mm |
| Course | 40 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée |
| Filetage de la tige de piston - type | Taraudage |
| Filetage de la tige de piston | M12 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 4639 N |
| Force du piston sortante | 4948 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Energie de frappe | 2.5 J |
| Poids 0 mm course | 2.25 kg |
| Poids +10 mm course | 0.108 kg |
| Course maxi | 500 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |