AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668898

Référence:

AVENTICS-R480668898

139,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-SA-020-0015-IC-0210016111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston20 mm
Course15 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante12 N
Force du piston sortante185 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini13 N
Energie de frappe0.15 J
Poids 0 mm course0.146 kg
Poids +10 mm course0.019 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé