PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668944

Référence:

AVENTICS-R480668944

193,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-SA-032-0020-IC-0210200111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston32 mm
Course20 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante35 N
Force du piston sortante472 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort maxi35 N
Energie de frappe0.4 J
Poids 0 mm course0.29 kg
Poids +10 mm course0.035 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé