AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668951

Référence:

AVENTICS-R480668951

264,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-SA-050-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston50 mm
Course5 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM10
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante82 N
Force du piston sortante1155 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort maxi82 N
Energie de frappe0.64 J
Poids 0 mm course0.563 kg
Poids +10 mm course0.055 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé