AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480671122

Référence:

AVENTICS-R480671122

Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-025-0320-IS-0210022211AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston25 mm
Course320 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement11 mm
Énergie d'amortissement2.3 J
Poids 0 mm course0.33 kg
Poids +10 mm course0.025 kg
Course maxi1500 mm
FluideAir comprimé