AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609451

Référence:

AVENTICS-R481609451

Visualisez les caractéristiques
RPC-DA-050-0500-14-1-2-BAS

Spécifications

NormesISO 6431
Type de constructionModèle : construction ISO
Ø du piston50 mm
Course500 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1035 N
Force du piston sortante1235 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement17 mm
Énergie d'amortissement15 J
Poids 0 mm course0.96 kg
Poids +10 mm course0.04 kg
Course maxi1200 mm