AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609467

Référence:

AVENTICS-R481609467

Visualisez les caractéristiques
RPC-SA-040-0010-15-1-2-BAS

Spécifications

NormesISO 6431
Type de constructionModèle : construction ISO
Ø du piston40 mm
Course10 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante675 N
Force du piston sortante730 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini50 N
Tension du ressort maxi115 N
Energie de frappe0.7 J
Poids 0 mm course0.67 kg
Poids +10 mm course0.024 kg