AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609471
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6431 |
| Type de construction | Modèle : construction ISO |
| Ø du piston | 50 mm |
| Course | 10 mm |
| Orifices | G 1/4 |
| Principe de fonctionnement | A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M16x1,5 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 1077 N |
| Force du piston sortante | 1135 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension du ressort mini | 95 N |
| Tension du ressort maxi | 162 N |
| Energie de frappe | 1 J |
| Poids 0 mm course | 1.07 kg |
| Poids +10 mm course | 0.04 kg |