AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609473

Référence:

AVENTICS-R481609473

Visualisez les caractéristiques
RPC-SA-050-0040-15-1-2-BAS

Spécifications

NormesISO 6431
Type de constructionModèle : construction ISO
Ø du piston50 mm
Course40 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1077 N
Force du piston sortante1135 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini95 N
Tension du ressort maxi162 N
Energie de frappe1 J
Poids 0 mm course1.07 kg
Poids +10 mm course0.04 kg