AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609680

Référence:

AVENTICS-R481609680

Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-080-0080-IS-021004021DAB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Type de constructionRacleur de fonctionnement à sec pour une durée de vie prolongée lors d’un fonctionnement sans graisse
Ø du piston80 mm
Course80 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinRacleur de fonctionnement à sec
RacleurRacleur de fonctionnement à sec
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2857 N
Force du piston sortante3167 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement54 J
Poids 0 mm course3.23 kg
Poids +10 mm course0.081 kg