AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609692
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 15552 |
| Type de construction | Racleur de fonctionnement à sec pour une durée de vie prolongée lors d’un fonctionnement sans graisse |
| Ø du piston | 100 mm |
| Course | 100 mm |
| Orifices | G 1/2 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M20x1,5 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Particularités du vérin | Racleur de fonctionnement à sec |
| Racleur | Racleur de fonctionnement à sec |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 4639 N |
| Force du piston sortante | 4948 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 19.5 mm |
| Énergie d'amortissement | 88 J |
| Poids 0 mm course | 4.42 kg |
| Poids +10 mm course | 0.133 kg |