AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609861

Référence:

AVENTICS-R481609861

Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-100-0250-IS-0210040211AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Type de constructionRésistance à la corrosion particulièrement élevée.
Ø du piston100 mm
Course250 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante4639 N
Force du piston sortante4948 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement88 J
Poids 0 mm course4.42 kg
Poids +10 mm course0.133 kg
Course maxi2800 mm