AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633840

Référence:

AVENTICS-R481633840

3 092,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SPRA-BS-063-100

Spécifications

Ø du piston63 mm
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
RemarqueSPRA-BS
Force axiale dynamique max.5.4 kN
Force axiale statique max.5.4 kN
Capacité de charge dynamique13.7 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)5.06 Nm
Vitesse linéaire max.300 mm/s
Vitesse de rotation max.3600 1/min
Accélération max.5 m/s²
Durée de mise en circuit100 %
Type de brocheFiletage à billes
Diamètre de broche20 mm
Pas de vis5 mm
Précision du pasG7
Course100 mm
Réserve de course (bilatérale)1 mm
Jeu à l’inversion0.07 mm
Efficacité %85
Inertie avec course 0 mm0.76 *10-⁴ kgm²
Inertie par course 100 mm0.12 *10-⁴ kgm²
Poids 0 mm course2.9 kg
Poids +100 mm course0.81 kg
NormalisationISO 15552
Indice de protectionIP54S